Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1601525
Codice componente
|
---|
1601525 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia motrice (Nm) | Riduzione dell’ingranaggio (dettagli) | N. componente produttore | Corrente nominale (mA) | Potenza nominale (W) (W) | Giri/min nominali (giri/min) | Coppia nominale (Nm) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Disegno dell’albero | Diametro albero (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.008 | 1/51 | 1601525 | 530 | 4.22 | 104 | 0.2255529 | 12 | 87.5 | ccw | 6 | IG320051-F1C21R |
Loading...
Tipo prodotto | Motoriduttore DC |
---|
Si trova sulla pagina di Motoriduttore DC, il codice articolo è il seguente: 1601525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1601525.
Configura
Proprietà di base
Coppia motrice(Nm)
Riduzione dell’ingranaggio (dettagli)
N. componente produttore
Corrente nominale(mA)
Potenza nominale (W)(W)
Giri/min nominali(giri/min)
Coppia nominale(Nm)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Disegno dell’albero
Diametro albero(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1601522 |
1601523 |
1601524 |
1601526 |
1601527 |
1601528 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coppia motrice (Nm) | Riduzione dell’ingranaggio (dettagli) | N. componente produttore | Corrente nominale (mA) | Potenza nominale (W) (W) | Giri/min nominali (giri/min) | Coppia nominale (Nm) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Disegno dell’albero | Diametro albero (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.008 | 1/19 | 1601522 | 530 | 4.22 | 270 | 0.0980665 | 12 | 81.1 | ccw | 6 | IG320019-F1C21R | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.007 | 1/14 | 1601523 | 250 | 3.97 | 370 | 0.06864655 | 24 | 81.1 | ccw | 6 | IG320014-F1F21R | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.007 | 1/19 | 1601524 | 250 | 3.97 | 265 | 0.0980665 | 24 | 81.1 | ccw | 6 | IG320019-F1F21R | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.008 | 1/100 | 1601526 | 530 | 4.22 | 53 | 0.4511058 | 12 | 87.5 | ccw | 6 | IG320100-F1C21R | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.007 | 1/51 | 1601527 | 250 | 3.97 | 103 | 0.2157463 | 24 | 87.5 | ccw | 6 | IG320051-F1F21R | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.007 | 1/100 | 1601528 | 250 | 3.97 | 53 | 0.4314926 | 24 | 87.5 | ccw | 6 | IG320100-F1F21R |