Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1601545
Codice componente
|
---|
1601545 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia motrice (Nm) | Riduzione dell’ingranaggio (dettagli) | N. componente produttore | Corrente nominale (mA) | Potenza nominale (W) (W) | Giri/min nominali (giri/min) | Coppia nominale (Nm) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Disegno dell’albero | Diametro albero (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.056 | 1/504 | 1601545 | 2100 | 34.7 | 13.5 | 2.94199 | 24 | 138.6 | ccw | 8 | IG420504-252M1R |
Loading...
Tipo prodotto | Motoriduttore DC |
---|
Si trova sulla pagina di Motoriduttore DC, il codice articolo è il seguente: 1601545.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1601545.
Configura
Proprietà di base
Coppia motrice(Nm)
Riduzione dell’ingranaggio (dettagli)
N. componente produttore
Corrente nominale(mA)
Potenza nominale (W)(W)
Giri/min nominali(giri/min)
Coppia nominale(Nm)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Disegno dell’albero
Diametro albero(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1601523 |
1601524 |
1601525 |
1601547 |
1601550 |
1601554 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coppia motrice (Nm) | Riduzione dell’ingranaggio (dettagli) | N. componente produttore | Corrente nominale (mA) | Potenza nominale (W) (W) | Giri/min nominali (giri/min) | Coppia nominale (Nm) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Disegno dell’albero | Diametro albero (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.007 | 1/14 | 1601523 | 250 | 3.97 | 370 | 0.06864655 | 24 | 81.1 | ccw | 6 | IG320014-F1F21R | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.007 | 1/19 | 1601524 | 250 | 3.97 | 265 | 0.0980665 | 24 | 81.1 | ccw | 6 | IG320019-F1F21R | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.008 | 1/51 | 1601525 | 530 | 4.22 | 104 | 0.2255529 | 12 | 87.5 | ccw | 6 | IG320051-F1C21R | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.056 | 1/24 | 1601547 | 2100 | 34.7 | 246 | 0.78453 | 24 | 125.2 | ccw | 8 | IG420024X00106R | |
69.45 € | 1 | 3 giorni | 0.069 | 1/504 | 1601550 | 5500 | 41.3 | 13.5 | 2.94199 | 12 | 138.6 | ccw | 8 | IG420504-SY5513 | ||
218.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.064 | 1/676 | 1601554 | 5450 | 48.3 | 8.4 | 9.80665 | 24 | 190.5 | cw | 12 | IG520676-40231R |