Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1586595
Materiale | Alluminio | Proprietà dei materiali | son stagnatura | Misura prodotto (altezza)(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 22.3 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 35.8 | Tipo prodotto | Staffa per transistor |
Conformità a RoHS | Sì | Adatto per | TO 220 | Resistenza termica R(th)(K/W) | 21 |
Tipo (produttore) | TC-V5641B-T-203 |
Si trova sulla pagina di Staffa per transistor, il codice articolo è il seguente: 1586595.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1586595.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali