Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HS6B-11B01-SET
Struttura di protezione | IP67 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 91 | Lunghezza cavo(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Cavo con estremità aperta | Attacco | Cavo 1 m | Tipo di contatto | 1 attuatore|1 interruttore|contatti 1 NC/1 NO |
Funzioni (interruttori) | momentaneo | Materiale | Plastica | Tipo di funzionamento | Leva in acciaio (diritta)|Leva in acciaio (curva) |
Tipo prodotto | Pulsante di sicurezza | Corrente di commutazione (max.)(A) | 3 | Corrente di commutazione(A) | 3 |
Tensione di commutazione(V AC) | 250 | Capacità di commutazione(W) | 750 | Tipo (produttore) | HS6B-11B01 |
Tipo (varie) | 1 x On/Off 1 x OFF/ON |
Si trova sulla pagina di Montato su guida, il codice articolo è il seguente: HS6B-11B01-SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS6B-11B01-SET.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali