Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HS5D-03ZRNM-SET |
HS5D-12ZRNM-SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 interruttori | HS5D-03ZRNM-SET | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 attuatore|2 interruttori | HS5D-12ZRNM-SET |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30:: +70 | Struttura di protezione | IP67 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Viti | Funzioni (interruttori) | momentaneo | Materiale | Plastica |
Tipo di funzionamento | Leva in acciaio (diritta)|Leva in acciaio (curva) | Tipo prodotto | Pulsante di sicurezza | Corrente di commutazione (max.)(A) | 10 |
Tensione di commutazione(V AC) | 300 | Misura filettatura | M20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali