Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KME-1-24DC-2.5-LED |
KME-1-24DC-5-LED |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | 39 giorni | 2.5 | 30943 | 135 | |||
38.97 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30945 | 280 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | TPE-U(PU) | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale dei contatti a perno | Bronzo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guaina del cavo | PVC | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 80 |
Grado di protezione | IP67 | Tensione di esercizio nominale DC(V) | 24 | Diametro cavo(mm) | 5.2 |
Raggio min di curvatura cavo(mm) | 52 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali