Convertitore, serie PEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PEN-M5

Codice componente
PEN-M5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

306.20 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Zinco pressofuso Collegamento pneumatico M5 Pressione di esercizio min.(bar) -1
Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura min. del fluido(°C) -20 Temperatura max. del fluido(°C) 60
Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Grado di protezione IP67
Lunghezza cavo(m) 2.5 Uscita di commutazione PNP Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
N. componente produttore 8625 Peso(g) 240

Si trova sulla pagina di Convertitore, serie PEN, il codice articolo è il seguente: PEN-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PEN-M5.

Supporto tecnico