Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-PK-2 |
L-PK-3 |
L-PK-4 |
L-PK-6 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 10 | 4 giorni | 1.5 | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 19539 | |||
1.80 € | 10 | 4 giorni | 2.5 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 7473 | |||
1.80 € | 10 | 4 giorni | 3.4 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 9584 | |||
2.15 € | 10 | 4 giorni | 5.3 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 150012 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | POM | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali