Sensore interruttore di arresto, serie SDK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDK-3-PK-3
SDK-4-PK-3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di azionamento
(N)
N. componente produttore Peso
(g)

123.14 €

1 4 giorni 12871450

196.35 €

1 4 giorni 1710033-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza nominale(mm) 0.6 Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 8
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 80 Collegamento pneumatico 1 PK-3 Collegamento pneumatico 2 PK-3
Collegamento pneumatico 3 Non canalizzato Portata nominale standard(l/min) 16 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Supporto tecnico