Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V/O-3-1/8 |
V/O-3-PK-3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Larghezza nominale (mm) | Pressione di esercizio min. (bar) | Forza di azionamento (N) | Porta di lavoro pneumatica | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.91 € | 1 | 3 giorni | Alluminio anodizzato | 140 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3.5 | -0.95 | 28 | G1/8 | 4938 | 90 | |||
43.28 € | 1 | 7 giorni | POM | 80 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | 2.5 | 0 | 17 | PK-3 | 10747 | 20 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Funzione della valvola | 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Larghezza nominale(mm)
Pressione di esercizio min.(bar)
Forza di azionamento(N)
Porta di lavoro pneumatica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali