Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KD1-M3-A
Temperatura di esercizio(°C) | -10:: 60 | Larghezza nominale(mm) | 1.5 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 12 | Collegamento pneumatico 1 | Filettatura esterna M3 | Portata nominale standard(l/min) | 44 |
Coppia di serraggio nominale(Nm) | 0.6 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
N. componente produttore | 151995 | Peso(g) | 2.9 |
Si trova sulla pagina di Innesto rapido, serie KD1, il codice articolo è il seguente: KD1-M3-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KD1-M3-A.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali