Codice articolo del costruttore: 361207 R
Marca: SKF
Prezzo: 69.80 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro interno: 35 mm
Peso: 400.0 g
EAN: 7316577657923
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
361207 R
Tipo rotella | Anello esterno sferico | Materiale | Acciaio per cuscinetti | File di sfere | Cuscinetti a fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Si trova sulla pagina di Rulli cingolati serie R, il codice articolo è il seguente: 361207 R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 361207 R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Peso(g)
EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
361205 R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Peso (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.32 € | 1 | 17 giorni | 25 | 233.0 | 7316577062185 |