Cuscinetti a rulli cilindrici Serie EM6C4 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ2318 EM6C4

Codice componente
NJ2318 EM6C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

678.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 90 D.E. D(Ø) 190 Larghezza B(mm) 64
Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato EAN 9008745267208 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+150 gradi Peso(g) 8100.0005

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie EM6C4, il codice articolo è il seguente: NJ2318 EM6C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ2318 EM6C4.

Supporto tecnico