Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NA4830
Codice componente
|
---|
NA4830 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Numero di file di piste anelli | Gabbia | EAN | Anello interno | Lubrificazione | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.62 € | 1 | 4 giorni | 150 | 190 | 40 | Nastro singolo | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745714993 | Con anello interno | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | 2980.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20–+100 gradi |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli lavorati, il codice articolo è il seguente: NA4830.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA4830.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Numero di file di piste anelli
Gabbia
EAN
Anello interno
Lubrificazione
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NA4832 |
NA4838 |
NA4901 |
NA4902 |
NA4903 |
NA4907 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Numero di file di piste anelli | Gabbia | EAN | Anello interno | Lubrificazione | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.37 € | 1 | 4 giorni | 160 | 200 | 40 | Nastro singolo | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745715006 | Con anello interno | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | 3150.0 | ||
564.12 € | 1 | 4 giorni | 190 | 240 | 50 | Nastro singolo | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745715037 | Con anello interno | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | 5960.0 | ||
10.83 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Nastro singolo | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745245312 | Con anello interno | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | 26.0 | ||
11.54 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 13 | Nastro singolo | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745245343 | Con anello interno | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | 34.0 | ||
12.64 € | 1 | 4 giorni | 17 | 30 | 13 | Nastro singolo | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745245374 | Con anello interno | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | 37.0 | ||
19.90 € | 1 | 4 giorni | 35 | 55 | 20 | Nastro singolo | Gabbia in lamiera d’acciaio | 9008745245497 | Con anello interno | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | 170.0 |