Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W16-26-7 BABSL
Diametro interno(mm) | 16 | Diametro esterno(mm) | 26 | Materiale | NBR (Perbunan) |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza alla pressione | Fino a 10 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C | Versione | Rivestimento in gomma |
Labbro antipolvere/labbro protettivo | Con | Peso(g) | 6 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione serie BABSL, il codice articolo è il seguente: W16-26-7 BABSL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W16-26-7 BABSL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali