Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W10-19-7 BASL
Diametro interno(mm) | 10 | Diametro esterno(mm) | 19 | Larghezza(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
Versione | Rivestimento in gomma | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Con | Peso(g) | 10 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione serie BASL, il codice articolo è il seguente: W10-19-7 BASL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W10-19-7 BASL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali