Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6222 MC4
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone |
Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | EAN | 7316570990959 |
Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Peso(g) | 5332.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda Serie MC4, il codice articolo è il seguente: 6222 MC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6222 MC4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali