Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W120-140-12 VITSL
Diametro interno(mm) | 120 | Diametro esterno(mm) | 140 | Larghezza(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | FKM (Vitone) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -15 – +200°C |
Versione | Rivestimento in gomma | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Con | Peso(g) | 10 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione serie VITSL, il codice articolo è il seguente: W120-140-12 VITSL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W120-140-12 VITSL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali