Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ESFD205
Codice componente
|
---|
ESFD205 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Materiale corpo unità | Materiale elemento di rotolamento | Fissaggio | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di fori | Gamma di temperatura | Peso (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | 25 | Ghisa | Acciaio | Collare di bloccaggio eccentrico | - | - | 2 | -20 – +120 gradi | 500.0 | 3413529510467 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Unità supporti flangiati, il codice articolo è il seguente: ESFD205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESFD205.
Configura
Proprietà di base
Gruppo cuscinetto, tipo
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Materiale corpo unità
Materiale elemento di rotolamento
Fissaggio
Numero di fori
Gamma di temperatura
Peso(g)
EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ESFCE207 |
ESFCE208 |
ESFCE209 |
ESFD206 |
ESFD207 |
ESFD208 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Materiale corpo unità | Materiale elemento di rotolamento | Fissaggio | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di fori | Gamma di temperatura | Peso (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.64 € | 1 | 4 giorni | Con flangia rotonda | 35 | Ghisa | Acciaio | Collare di bloccaggio eccentrico | - | 25.4 | 4 | -20 – +120 gradi | 1320.0 | 3413529530328 | ||
47.90 € | 1 | 4 giorni | Con flangia rotonda | 40 | Ghisa | Acciaio | Collare di bloccaggio eccentrico | - | - | 4 | -20 – +120 gradi | 1700.0 | 3413529530335 | ||
39.57 € | 1 | 4 giorni | Con flangia rotonda | 45 | Ghisa | Acciaio | Collare di bloccaggio eccentrico | - | - | 4 | -20 – +120 gradi | 1930.0 | 3413529530342 | ||
35.04 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | 30 | Ghisa | Acciaio | Collare di bloccaggio eccentrico | - | - | 2 | -20 – +120 gradi | 780.0 | 3413529510474 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | 35 | Ghisa | Acciaio | Collare di bloccaggio eccentrico | - | - | 2 | -20 – +120 gradi | 1080.0 | 3413529510481 | ||
45.50 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | 40 | Ghisa | Acciaio | Collare di bloccaggio eccentrico | - | - | 2 | -20 – +120 gradi | 1472.0 | 3413529510498 |