Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PAW10 P14
Materiale | Con piombo | Diametro interno(mm) | 10 | Diametro esterno(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 1.5 | Lubrificazione e manutenzione | Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco | Gamma di temperatura | -40 – +110 gradi |
Peso(g) | 3.0 |
Si trova sulla pagina di Rondella reggispinta Serie P14, il codice articolo è il seguente: PAW10 P14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAW10 P14.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali