Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE220 DO2RS
D.I. d(Ø) | 135 | Diametro esterno(mm) | 320 | Larghezza(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Manutenzione | Versione che richiede manutenzione | Peso(g) | 35400.0 | EAN | 4012802534283 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali