Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16009 |
16016 |
6000 |
6003 |
6020 |
624 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 € | 1 | 4 giorni | 45 | 75 | 10 | - | 175.0 | ||
15.17 € | 1 | 4 giorni | 80 | 125 | 14 | - | 609.0 | ||
0.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 8 | 7316571839813 | 18.0 | ||
1.25 € | 1 | 4 giorni | 17 | 35 | 10 | - | 39.0 | ||
28.82 € | 1 | 4 giorni | 100 | 150 | 24 | - | 1350.0 | ||
0.87 € | 1 | 4 giorni | 4 | 13 | 5 | - | 4.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali