Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2Z / 2ZCS / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6210-2ZCS

Codice componente
6210-2ZCS
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 50
Diametro esterno D(φ) 90 Larghezza B(mm) 20 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale tra CN/C0 e C3 Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi Peso(g) 472.0

Supporto tecnico