Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/BTVC3/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4308 BTVC3

Codice componente
4308 BTVC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 40
Diametro esterno D(φ) 90 Larghezza B(mm) 33 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120 gradi Peso(g) 969.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/BTVC3/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 4308 BTVC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4308 BTVC3.

Supporto tecnico