Cuscinetto a sfere auto-allineanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1319
2214
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

146.45 €

1 4 giorni 95200456676.0

34.77 €

1 4 giorni 70125311559.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura Da -30 a +150 gradi

Supporto tecnico