Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/22xx/2RS/gabbia in plastica/2RSTVC3/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2201-2RSTVC3
2202 -2RSTVC3
2203-2RSTVC3
2205 -2RSTVC3
2207 -2RSTVC3
2211 -2RSTVC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

17.03 €

1 4 giorni 123214900874570803950

17.37 €

1 4 giorni 153514900874570806060

18.50 €

1 4 giorni 174016900874570837490.0

24.58 €

1 4 giorni 2552189008745109843160.0

30.72 €

1 4 giorni 3572239008745708183400

56.30 €

1 4 giorni 55100259008745708435800.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Gamma di temperatura -30 – +100 gradi

Supporto tecnico