Codice articolo del costruttore: 2212 C3
Marca: NKE Bearings
Prezzo: 54.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 60 φ
Diametro esterno D: 110 φ
Larghezza B: 28 mm
EAN: 9008745110726
Peso: 1090.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2212 C3
Codice componente
|
---|
2212 C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.30 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 28 | 9008745110726 | 1090.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+150 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/C3/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 2212 C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2212 C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1215 C3 |
1217 C3 |
1220 C3 |
2213 C3 |
2214 C3 |
2314 C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.15 € | 1 | 4 giorni | 75 | 130 | 25 | 9008745729539 | 1400.0 | ||
96.96 € | 1 | 4 giorni | 85 | 150 | 28 | 9008745727214 | 3100.0 | ||
157.88 € | 1 | 4 giorni | 100 | 180 | 34 | 9008745727283 | 3800 | ||
64.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | 120 | 31 | 9008745110795 | 1460.0 | ||
81.03 € | 1 | 4 giorni | 70 | 125 | 31 | 9008745110856 | 1575.0 | ||
175.99 € | 1 | 4 giorni | 70 | 150 | 51 | 9008745711886 | 4200 |