Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SA1E-LPP3-2M-SET |
SA1E-LPP3C-SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | SA1E-LPP3-2M-SET | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | SA1E-LPP3C-SET |
Loading...
Funzioni (barriere fotoelettriche) | Filtro di polarizzazione | Valutazione IP | IP67 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Portata max (campo aperto)(m) | 10 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 10 | Tensione di esercizio (gamma) | 10 - 30 V DC |
Uscite (sensori) | PNP | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.7 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 19.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.8 | Tipo prodotto | Barriera retroriflettente laser | Tempo di risposta(µs) | 250 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Connettore (sensore)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali