Copertura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A3216005
A3216007
A3220005
A3220006
A3220007
A3223005
A3231005
A3231007
A3240005
A3240007
A3250005
A4110008
A4113000
A4113002
A4116000
A4116002
A4116008
A4120000
A4120008
A4123000
A4123008
A4131000
A4131002
A4131008
A4140000
A4140008
A5016000
A5023000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Compatibile con (dettagli) Materiale (dettagli) Misura prodotto (Ø)
(mm)
Adatto per Adatto per diametro pulsante
(mm)
Tipo (produttore)

1.33 €

1 Disponibile 8 giorni VerdeManopola COM KNOBS 16 mmPA 6 non rinforzato16Manopole con anello metallico COM KNOBS16A3216005

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola COM KNOBS 16 mmPA 6 non rinforzato16Manopole con anello metallico COM KNOBS16A3216007

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni VerdeManopola COM KNOBS 20 mmPA 6 non rinforzato20Manopole con anello metallico COM KNOBS20A3220005

0.64 €

1 3 giorni BluManopola COM KNOBS 20 mmPA 6 non rinforzato20Manopole con anello metallico COM KNOBS20A3220006

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola COM KNOBS 20 mmPA 6 non rinforzato20Manopole con anello metallico COM KNOBS20A3220007

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni VerdeManopola COM KNOBS 23 mmPA 6 non rinforzato23Manopole con anello metallico COM KNOBS23A3223005

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni VerdeManopola COM KNOBS 31 mmPA 6 non rinforzato31Manopole con anello metallico COM KNOBS31A3231005

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola COM KNOBS 31 mmPA 6 non rinforzato31Manopole con anello metallico COM KNOBS31A3231007

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni VerdeManopola COM KNOBS 40 mmPA 6 non rinforzato40Manopole con anello metallico COM KNOBS40A3240005

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola COM KNOBS 40 mmPA 6 non rinforzato40Manopole con anello metallico COM KNOBS40A3240007

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni VerdeManopola COM KNOBS 50 mmCopertura Com-knobs50Manopole con anello metallico COM KNOBS50A3250005

0.41 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola rotonda 10 mm--Manopola rotante da 10 mm10A4110008

0.48 €

1 Disponibile 3 giorni NeroManopola rotonda 13,5 mm--Manopola rotante da 13,5 mm13.5A4113000

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni RossoManopola rotonda 13,5 mm--Manopola rotante da 13,5 mm13.5A4113002

0.65 €

1 Disponibile 3 giorni NeroManopola rotonda 16 mm--Manopola rotante da 16 mm16A4116000

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni RossoManopola rotonda 16 mm--Manopola rotante da 16 mm16A4116002

0.65 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola rotonda 16 mm--Manopola rotante da 16 mm16A4116008

0.71 €

1 Disponibile 3 giorni NeroManopola rotonda 20 mm--Manopola girevole da 20 mm20A4120000

0.69 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola rotonda 20 mm--Manopola girevole da 20 mm20A4120008

0.72 €

1 Disponibile 3 giorni NeroManopola rotonda 23 mm--Manopola rotante da 23 mm23A4123000

0.72 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola rotonda 23 mm--Manopola rotante da 23 mm23A4123008

0.93 €

1 Disponibile 3 giorni NeroManopola rotonda 31 mm--Manopola rotante da 31 mm31A4131000

0.96 €

1 Disponibile 3 giorni RossoManopola rotonda 31 mm--Manopola rotante da 31 mm31A4131002

0.91 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola rotonda 31 mm--Manopola rotante da 31 mm31A4131008

1.01 €

1 Disponibile 3 giorni NeroManopola rotonda 40 mm--Manopola rotante da 40 mm40A4140000

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola rotonda 40 mm--Manopola rotante da 40 mm40A4140008

0.45 €

1 Disponibile 3 giorni NeroManopola a T 16 mm--Pomello ad alette da 16 mm16A5016000

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni NeroManopola a T 23 mm--Pomello ad alette da 23 mm23A5023000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Copertura Conformità a RoHS

Supporto tecnico