Rilevamento laterale riflettente diffuso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EX22APN

Codice componente
EX22APN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

141.61 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 2 Connettore (sensore) Cavo, estremità aperta Funzioni (barriere fotoelettriche) Light-ON
Valutazione IP IP67 Tensione di esercizio max.(V DC) 24 Portata max. (campo aperto)(mm) 160
Tensione di esercizio min.(V DC) 12 Tensione di esercizio (gamma) 12 - 24 V DC Uscite (sensori) PNP
Misura prodotto (altezza)(mm) 12.3 Misura prodotto (profondità)(mm) 22 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Tipo prodotto Sensore fotografico retroriflettente Tempo di risposta(ms) 0.5 Tipo (produttore) EX22APN
Tipo (sensori) Laterale

Si trova sulla pagina di Rilevamento laterale riflettente diffuso, il codice articolo è il seguente: EX22APN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX22APN.

Supporto tecnico