Interruttori crepuscolari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PM2LF10

Codice componente
PM2LF10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.11 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -10:: +55 Connettore (sensore) Spina (3 pin) Materiale involucro Plastica
Funzioni (barriere fotoelettriche) Light-ON Valutazione IP IP40 Tensione di esercizio max.(V DC) 24
Portata max. (campo aperto)(mm) 8 Tensione di esercizio min.(V DC) 5 Tensione di esercizio (gamma) 5 - 24 V DC
Uscite (sensori) NPN Misura prodotto (altezza)(mm) 8.4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 31
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 26 Tipo prodotto Sensore fotografico retroriflettente Intervallo (min.) (area aperta)(mm) 2.5
Tempo di risposta(ms) 0.8 Dimensione oggetto più piccolo rilevabile (diametro)(mm) 0.05 Tipo di trasmettitore LED IR
Tipo (produttore) PM2LF10 Tipo (sensori) Anteriore

Si trova sulla pagina di Interruttori crepuscolari, il codice articolo è il seguente: PM2LF10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PM2LF10.

Supporto tecnico