Barriera fotoelettrica retroriflettente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CY-191VA-P-Y

Codice componente
CY-191VA-P-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 2 Connettore (sensore) Cavo, estremità aperta Materiale involucro Plastica
Funzioni (barriere fotoelettriche) Light-ON|Filtro di polarizzazione Valutazione IP IP67 Emissione di luce radiale
Tensione di esercizio max.(V DC) 24 Portata max. (campo aperto)(m) 2 Tensione di esercizio min.(V DC) 12
Tensione di esercizio (gamma) 12 - 24 V DC Uscite (sensori) PNP Misura prodotto (lunghezza)(mm) 48
Misura prodotto (Ø)(mm) 18 Tipo prodotto Barriera fotoelettrica retroriflettente Tempo di risposta(ms) 1
Dimensione (sensori) M18 Tipo di trasmettitore LED rosso Tipo (produttore) CY-191VA-P-Y
Lunghezza d’onda(nm) 665

Si trova sulla pagina di Barriera fotoelettrica retroriflettente, il codice articolo è il seguente: CY-191VA-P-Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CY-191VA-P-Y.

Supporto tecnico