Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CX493PZ
Codice componente
|
---|
CX493PZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Temperatura ambiente (°C) | Lunghezza cavo (m) | Attacco | Connettore (sensore) | Portata max. (campo aperto) (m) | Tensione di esercizio (V DC) | Uscita (Amperaggio) (mA) | Tempo di prelievo (dettagli) (ms) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma (m) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.39 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | CX493PZ | - | - | Spina M8 | M8 (4-pin) | 5 | - | - | - | 43 | Barriera fotoelettrica retroriflettente | 5 | CX493PZ | Barriera fotoelettrica a riflessione |
Loading...
Funzioni (barriere fotoelettriche) | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) | Valutazione IP | IP67 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 | Tensione di esercizio (gamma) | 12 - 24 V DC | Uscite (sensori) | PNP |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 11.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 21 | Tempo di risposta(ms) | 1 |
Si trova sulla pagina di Sensore fotoelettrico (barriera fotoelettrica), il codice articolo è il seguente: CX493PZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CX493PZ.
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente(°C)
Lunghezza cavo(m)
Tensione di esercizio(V DC)
Uscita (Amperaggio)(mA)
Tempo di prelievo (dettagli)(ms)
Tipo
Type
Attacco
Connettore (sensore)
Portata max. (campo aperto)(m)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Tipo prodotto
Gamma(m)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CX412PZ |
CX493P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | Temperatura ambiente (°C) | Lunghezza cavo (m) | Attacco | Connettore (sensore) | Portata max. (campo aperto) (m) | Tensione di esercizio (V DC) | Uscita (Amperaggio) (mA) | Tempo di prelievo (dettagli) (ms) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma (m) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | CX412PZ | -25 - +55 | - | Spina M8 | M8 (4-pin) | 15 | (±10 %) 12 - 24 | Transistor (PNP) 30 V/DC/100 | 1 | 43 | Barriera fotoelettrica ad un canale | 15 | CX412PZ | Sensore fotoelettrico a sbarramento | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | CX493P | - | 2 | Cavo 2 m | Cavo, estremità aperta | 5 | - | - | - | 32 | Barriera fotoelettrica retroriflettente | 5 | CX493P | Fascio di luce a riflessione |