Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CX412PZ
Codice componente
|
---|
CX412PZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Temperatura ambiente (°C) | Lunghezza cavo (m) | Attacco | Connettore (sensore) | Portata max. (campo aperto) (m) | Tensione di esercizio (V DC) | Uscita (Amperaggio) (mA) | Tempo di prelievo (dettagli) (ms) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma (m) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | CX412PZ | -25 - +55 | - | Spina M8 | M8 (4-pin) | 15 | (±10 %) 12 - 24 | Transistor (PNP) 30 V/DC/100 | 1 | 43 | Barriera fotoelettrica ad un canale | 15 | CX412PZ | Sensore fotoelettrico a sbarramento |
Loading...
Funzioni (barriere fotoelettriche) | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) | Valutazione IP | IP67 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 | Tensione di esercizio (gamma) | 12 - 24 V DC | Uscite (sensori) | PNP |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 11.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 21 | Tempo di risposta(ms) | 1 |
Si trova sulla pagina di Sensore fotoelettrico (barriera fotoelettrica), il codice articolo è il seguente: CX412PZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CX412PZ.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Tipo
Type
Temperatura ambiente(°C)
Attacco
Connettore (sensore)
Portata max. (campo aperto)(m)
Tensione di esercizio(V DC)
Uscita (Amperaggio)(mA)
Tempo di prelievo (dettagli)(ms)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Tipo prodotto
Gamma(m)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CX493P |
CX493PZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | Temperatura ambiente (°C) | Lunghezza cavo (m) | Attacco | Connettore (sensore) | Portata max. (campo aperto) (m) | Tensione di esercizio (V DC) | Uscita (Amperaggio) (mA) | Tempo di prelievo (dettagli) (ms) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma (m) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | CX493P | - | 2 | Cavo 2 m | Cavo, estremità aperta | 5 | - | - | - | 32 | Barriera fotoelettrica retroriflettente | 5 | CX493P | Fascio di luce a riflessione | |
102.39 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | CX493PZ | - | - | Spina M8 | M8 (4-pin) | 5 | - | - | - | 43 | Barriera fotoelettrica retroriflettente | 5 | CX493PZ | Barriera fotoelettrica a riflessione |