Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CX422P
Codice componente
|
---|
CX422P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Temperatura ambiente (°C) | Lunghezza cavo (m) | Attacco | Connettore (sensore) | Materiale involucro | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Portata max. (campo aperto) (mm) | Tensione di esercizio (V DC) | Uscita (Amperaggio) (mA) | Uscite (sensori) | Tempo di prelievo (dettagli) (ms) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma (mm) | Tempo di risposta (ms) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 2 | - | Cavo, estremità aperta | Plastica | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) | 800 | - | - | PNP | - | 31 | 20 | 11.2 | Sensore fotografico retroriflettente | - | 1 | CX422P | - |
Loading...
Valutazione IP | IP67 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio (gamma) | 12 - 24 V DC |
Si trova sulla pagina di Sensore fotoelettrico, il codice articolo è il seguente: CX422P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CX422P.
Configura
Proprietà di base
Type
Temperatura ambiente(°C)
Attacco
Tensione di esercizio(V DC)
Uscita (Amperaggio)(mA)
Tempo di prelievo (dettagli)(ms)
Gamma(mm)
Tipo (varie)
Tipo
Lunghezza cavo(m)
Connettore (sensore)
Materiale involucro
Funzioni (barriere fotoelettriche)
Portata max. (campo aperto)(mm)
Uscite (sensori)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo prodotto
Tempo di risposta(ms)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CX442P |
CX442PZ |
EX33PN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | Temperatura ambiente (°C) | Lunghezza cavo (m) | Attacco | Connettore (sensore) | Materiale involucro | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Portata max. (campo aperto) (mm) | Tensione di esercizio (V DC) | Uscita (Amperaggio) (mA) | Uscite (sensori) | Tempo di prelievo (dettagli) (ms) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma (mm) | Tempo di risposta (ms) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 2 | - | Cavo, estremità aperta | Plastica | Light-ON|Dark-ON|Soppressione dello sfondo|Interruttore (light-ON/dark-ON) | 300 | - | - | - | - | 31 | 20 | 11.2 | Sensore di triangolazione | - | 1 | CX442P | - | |
158.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | M8 (4-pin) | Plastica | Light-ON|Dark-ON|Soppressione dello sfondo|Interruttore (light-ON/dark-ON) | 300 | - | - | PNP | - | 31 | 20 | 11.2 | Sensore di triangolazione | - | 1 | CX442PZ | - | |
202.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Testa M4 x 7 mm/corpo base 7 x 14 mm|EX33PN | -25 - +55 | 2 | Cavo. 2 m | Cavo, estremità aperta | - | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) | 800 | (±10 %) 12 - 24 | PNP-Transistor 50 | PNP | 0.5 | 15.6 | 14 | 11 | Barriera fotoelettrica ad un canale | 800 | 0.5 | EX33PN | Sensore fotoelettrico a sbarramento |