Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EQ34PNJ
Codice componente
|
---|
EQ34PNJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Tensione di esercizio max. (V DC) | Portata max. (campo aperto) (m) | Tensione di esercizio min. (V DC) | Tensione di esercizio (gamma) | Uscite (sensori) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tempo di risposta (ms) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -20~ +55 | - | M12 (4-pin) | - | 30 | 2 | 12 | 12 - 30 V DC | PNP | 40 | 20 | 2 | EQ34PNJ |
Loading...
Valutazione IP | IP67 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 68 | Tipo prodotto | Sensore di triangolazione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmettitore | LED IR |
Si trova sulla pagina di Sensore di triangolazione, il codice articolo è il seguente: EQ34PNJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EQ34PNJ.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Funzioni (barriere fotoelettriche)
Tipo
Connettore (sensore)
Tensione di esercizio max.(V DC)
Portata max. (campo aperto)(m)
Tensione di esercizio min.(V DC)
Tensione di esercizio (gamma)
Uscite (sensori)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tempo di risposta(ms)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EQ34PN |
EQ501 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Tensione di esercizio max. (V DC) | Portata max. (campo aperto) (m) | Tensione di esercizio min. (V DC) | Tensione di esercizio (gamma) | Uscite (sensori) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tempo di risposta (ms) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -20~ +55 | 2 | Cavo, estremità aperta | - | 30 | 2 | 12 | 12 - 30 V DC | PNP | 40 | 20 | 2 | EQ34PN | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 44 giorni | - | - | Morsetti a vite | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) | 240|240 | 2.5 | 12|24 | 12. 24 - 240. 240 V DC. V AC | - | 68 | 26 | 20 | EQ501 |