Puntatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

333.100

Codice componente
333.100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.01 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Compatibile con (dettagli) Serie 28 Tipo prodotto Puntatore
Conformità a RoHS Adatto per Manopole rotanti serie 28 Adatto per diametro pulsante(mm) 28
Tipo (produttore) 333.100 Tipo (varie) Cappuccio per manopola diametro 28 mm

Si trova sulla pagina di Puntatore, il codice articolo è il seguente: 333.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 333.100.

Supporto tecnico