Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MQW3A1224EMJ
Codice componente
|
---|
MQW3A1224EMJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo di trasmettitore | Tipo (produttore) | Lunghezza d’onda (nm) | Portata max. (campo aperto) (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) | 32 | 32 | 12.6 | LED IR | MQW3A1224EMJ | 910 | 3 |
Loading...
Lunghezza cavo(m) | 2 | Connettore (sensore) | Cavo, estremità aperta | Valutazione IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 | Tensione di esercizio (gamma) | 12 - 24 V DC |
Uscite (sensori) | NPN | Tipo prodotto | Sensore di triangolazione | Tempo di risposta(ms) | 2 |
Si trova sulla pagina di Sensore di luce a triangolazione, MQW, il codice articolo è il seguente: MQW3A1224EMJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MQW3A1224EMJ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Funzioni (barriere fotoelettriche)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo di trasmettitore
Tipo (produttore)
Lunghezza d’onda(nm)
Portata max. (campo aperto)(cm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MQW20A1224EMJ |
MQW20AR1224EMJ |
MQW3AR1224EMJ |
MQW70A1224EMJ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo di trasmettitore | Tipo (produttore) | Lunghezza d’onda (nm) | Portata max. (campo aperto) (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) | 32 | 32 | 12.6 | LED IR | MQW20A1224EMJ | 910 | 20 | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | Light-ON|Dark-ON | 32 | 32 | 12.6 | LED rosso | MQW20AR1224EMJ | 660 | 20 | |
315.92 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | Light-ON|Dark-ON | 32 | 32 | 12.6 | LED rosso | MQW3AR1224EMJ | 660 | 3 | |
366.21 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) | 52 | 52 | 18.6 | LED IR | MQW70A1224EMJ | 880 | 70 |