Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PM-R45-P
Codice componente
|
---|
PM-R45-P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Valutazione IP | Uscite (sensori) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (sensori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 13.7 | 13 | 21.3 | PM-R45-P | R |
Loading...
Materiale involucro | PBT | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Light-ON|Dark-ON | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio min.(V DC) | 5 | Tensione di esercizio (gamma) | 5 - 24 V DC | Tipo prodotto | Barriera fotoelettrica riflettente |
Tipo di trasmettitore | LED IR | Lunghezza d’onda(nm) | 855 |
Si trova sulla pagina di Fotocellula a forcella, il codice articolo è il seguente: PM-R45-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PM-R45-P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza cavo(m)
Connettore (sensore)
Valutazione IP
Uscite (sensori)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo (sensori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PM-F65W-P |
PM-K25-C3 |
PM-K25-P |
PM-R65-P |
PM-R65W-P |
PM-T45-C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Valutazione IP | Uscite (sensori) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (sensori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Spina (4 pin) | IP40 | PNP | 22.4 | 13 | 13.4 | PM-F65W-P | F | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 12.3 | 6 | 23.9 | PM-K25-C3 | K | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 12.3 | 6 | 23.9 | PM-K25-P | K | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Spina (4 pin) | IP40 | PNP | 22.4 | 13.5 | 13.4 | PM-R65-P | R | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Spina (4 pin) | IP40 | PNP | 22.4 | 13 | 13.4 | PM-R65W-P | R | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 18.1 | 13.7 | 26 | PM-T45-C3 | T |