Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EQ511T
Codice componente
|
---|
EQ511T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Tensione di esercizio max. (V DC) | Portata max. (campo aperto) (m) | Tensione di esercizio (gamma) | Uscite (sensori) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tempo di risposta (ms) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | - | - | Morsetti a vite | 24 | 2.5 | 12 - 24 V DC | NPN|PNP | - | 26 | 68 | 2 | EQ511T |
Loading...
Valutazione IP | IP67 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Sensore di triangolazione | Tipo di trasmettitore | LED IR |
Si trova sulla pagina di Sensore fotoelettrico riflettente a portata regolabile, EQ-500, il codice articolo è il seguente: EQ511T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EQ511T.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Tipo
Connettore (sensore)
Tensione di esercizio max.(V DC)
Portata max. (campo aperto)(m)
Tensione di esercizio (gamma)
Uscite (sensori)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tempo di risposta(ms)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EQ34J |
EQ34W |
EQ501T |
EQ502 |
EQ502T |
EQ512T |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Tensione di esercizio max. (V DC) | Portata max. (campo aperto) (m) | Tensione di esercizio (gamma) | Uscite (sensori) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tempo di risposta (ms) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -20~ +55 | - | M12 (4-pin) | 30 | 2 | 12 - 30 V DC | PNP | 40 | 20 | - | 2 | EQ34J | |
207.68 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | -20~ +55 | 2 | Cavo, estremità aperta | 30 | 2 | 12 - 30 V DC | 2x NPN | 40 | 20 | - | 2 | EQ34W | |
267.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Morsetti a vite | 240|240 | 2.5 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ501T | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Morsetti a vite | 240|240 | 1 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ502 | |
262.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Morsetti a vite | 240|240 | 1 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ502T | |
229.55 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | - | - | Morsetti a vite | 24 | 1 | 12 - 24 V DC | NPN|PNP | - | 26 | 68 | 2 | EQ512T |