Serie 10-SZ3000 Clean con elettrovalvola a 5 vie tipo a innesto (Codici componente)

Serie 10-SZ3000 Clean con elettrovalvola a 5 vie tipo a innesto
[Serie Clean Serie 10]
Adatta per ambiente pulito
Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-SZ3160-5LOZ-C6

Codice componente
10-SZ3160-5LOZ-C6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.24 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Base collettore Caratteristiche Senza lubrificazione Numero di solenoidi Tipo singolo
A commutazione 2 posizioni, scarico Stato allo spegnimento Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) Tensione 24 V DC
Tipo di attacco tubo Tubazioni ad attacco rapido Tubazioni Collegamento diretto Tipo di azionamento Stelo pilota
Valore CV 0.18 Diametro tubo di collegamento Ø6 Con tenuta Standard
Pressione nominale(MPa) 0.15–0.7 Mandata aria pilota Circuito Manuale Senza blocco, a pressione
Conformità CE Non conforme Valvola di controllo contropressione Assente Specifiche comuni Comune positivo
Specifiche interruttore Senza interruttore

Si trova sulla pagina di Serie 10-SZ3000 Clean con elettrovalvola a 5 vie tipo a innesto, il codice articolo è il seguente: 10-SZ3160-5LOZ-C6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-SZ3160-5LOZ-C6.

Supporto tecnico