Cuscinetti a rulli cilindrici Serie K.ECPC3 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU206 K.ECPC3

Codice componente
NU206 K.ECPC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.58 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo conico (1:12)
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati EAN 7316577027986 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 200.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie K.ECPC3, il codice articolo è il seguente: NU206 K.ECPC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU206 K.ECPC3.

Supporto tecnico