Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NN3026 K.TN9SPW33
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Double Row | Foro | Tipo conico (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati | EAN | 7316576620294 | Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 5370.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie K.TN9SPW33, il codice articolo è il seguente: NN3026 K.TN9SPW33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NN3026 K.TN9SPW33.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali