Codice articolo del costruttore: 592 AQ
Marca: SKF
Prezzo: 41.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 123.218 Ø
D.E. D: - Ø
Larghezza B: 30.163 mm
EAN: 7316570867800
Gamma di prodotti: Solo anello esterno (coppa)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
592 AQ
Codice componente
|
---|
592 AQ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.43 € | 1 | 4 giorni | 123.218 | - | 30.163 | 7316570867800 | Solo anello esterno (coppa) | 1030.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie AQ, il codice articolo è il seguente: 592 AQ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 592 AQ.
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Tipo
D.I. d(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Gamma di prodotti
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
368A/362 AQ |
594 AQ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.50 € | 1 | 4 giorni | - | - | 22.28 | 7316570138276 | Cuscinetto a rulli conici completo | 498.0 | ||
70.45 € | 1 | 4 giorni | - | 140.787 | - | 7316571097664 | Anello interno (cono) solo. con set di rulli | 1476.0 |