Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
31313 CL7C
Larghezza B(mm) | 36.68 | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 2314.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie CL7C, il codice articolo è il seguente: 31313 CL7C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31313 CL7C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali