Cuscinetti a rulli Serie K.BSPW33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NNU4936 K.BSPW33

Codice componente
NNU4936 K.BSPW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,397.33 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Double Row Foro Tipo conico (1:12)
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati EAN 7316577014870 Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 10075.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie K.BSPW33, il codice articolo è il seguente: NNU4936 K.BSPW33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNU4936 K.BSPW33.

Supporto tecnico