Cuscinetti a rulli Serie K.EVA405 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22314 K.EVA405

Codice componente
22314 K.EVA405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

291.85 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
EAN 7316570498394 Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Per carico vibrante Peso(g) 4216.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie K.EVA405, il codice articolo è il seguente: 22314 K.EVA405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22314 K.EVA405.

Supporto tecnico