Cuscinetti a rulli Serie K.TNSPW33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NN3010 K.TNSPW33
NN3013 K.TNSPW33
NN3014 K.TNSPW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

380.85 €

1 4 giorni 7316576611100387.0

438.68 €

1 4 giorni 7316576611186663.0

465.03 €

1 4 giorni 7316576611193983.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Double Row Foro Tipo conico (1:12)
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico