Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NN3011 TNSP
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Double Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati | EAN | 7316572120668 | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 614.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie TNSP, il codice articolo è il seguente: NN3011 TNSP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NN3011 TNSP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali