Codice articolo del costruttore: 22205 EC3
Marca: SKF
Prezzo: 58.54 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: 7316571653297
Peso: 175.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22205 EC3
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Versione standard |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie EC3, il codice articolo è il seguente: 22205 EC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22205 EC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22207 EC3 |
22215 EC3 |
22309 EC3 |
22313 EC3 |
22317 EC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
61.41 € | 1 | 17 giorni | 7316572101568 | 439.0 | ||
137.42 € | 1 | 12 giorni | 7316576652400 | 1686.0 | ||
106.45 € | 1 | 17 giorni | 7316571580746 | 1379.0 | ||
197.97 € | 1 | 17 giorni | 7316576653810 | 3489.0 | ||
344.90 € | 1 | 4 giorni | 7316570065114 | 7280.0 |